AVENTICS™ Válvula direcional 2/2, acionamento elétrico, Série AS2-SOV R414014103

Número da peça:

AVENTICS-R414014103

Ver ficha de dados
AS2-SOV-G038-2/2-024-NO

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn2000 l/min
ModeloNA
Conexão de ar comprimidoG 3/8
Pressão de operação mín.2.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexãoconexão de tubo
ComponentesVálvula distribuidora 2/2
bloqueávelbloqueável
válvula de base com caixa de linhaválvula básica com válvula piloto
Modeloválvula de assento
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula25 µm
Tensão de operação24 V CC
Consumo de corrente DC2 W
Norma conexão elétricaISO 15217, formato C
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaISO 15217, formato C
Peso0.61 kg
Material de caixaPoliamida