AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão proporcional série ED07, ProfiNet R414014318

Número da peça:

AVENTICS-R414014318

Ver ficha de dados

especificações

RelatórioProfinet
comandocomando direto
Sinal de saídadigital
Tensão de acioB2B_Title_H1__cnto DC24 V
Consumo de corrente máx.1400 mA
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx12 bar
Histerese< 0,03 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn1300 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de proteçãoIP65
Modeloválvula de assento
CertificadosDeclaração de conformidade CE
conexão de sinalM12