AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão proporcional série ED12, EtherCAT R414014324

Número da peça:

AVENTICS-R414014324

Ver ficha de dados
ED12-000-100-ECAT-4M12X-EXT-DO

especificações

RelatórioEtherCAT
comandocomando direto
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx12 bar
Histerese< 0,03 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn2600 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.1400 mA
Tipo de proteçãoIP65
Ondulação superior admissível5%
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Modeloválvula de assento
Local de montagemα = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Conexão elétrica tamanhopor conexão de sinal
conexão de sinalentrada e saída