PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão proporcional série ED12, Profinet R414014328

Número da peça:

AVENTICS-R414014328

Ver ficha de dados
ED12-000-100-PNIO-4M12X-EXT-DI

especificações

RelatórioProfinet
comandocomando direto
comandodigital
FunçãoVentilação por pressão
Sinal de entradadigital
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.1400 mA
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx12 bar
Histerese< 0,03 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn2600 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de proteçãoIP65
Modeloválvula de assento
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Conexão elétrica tamanhopor conexão de sinal
conexão de sinalM12