AVENTICS™ Marex Propulsion Controller - MPC R419300763

Número da peça:

AVENTICS-R419300763

US$ 4.336,82

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
Marex Propulsion Controller - MPC

especificações

alimentação de tensão24 V DC -25%/+30%, 12 V DC -20%/+30%
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Umidade relativa do ar0,95 %
Resistência de isolação500 V AC
Max. Conductor cross-section of terminals1.5 mm²
Max. Conductor cross-section of terminals10 A
NotaNormas EMC aplicadas
Tipo de proteção conforme EN 60529IP20
Peso1.6 kg
Material de caixaAço inoxidável
Weight1.6 kg
Housing materialStainless Steel