AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R419801401

Número da peça:

AVENTICS-R419801401

US$ 97,41

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD-MS-M12D-4-SCREW

especificações

ModeloConector redondo
Tipo de conexãoRosqueamento
Cabo conectável Ø mín.6 mm
Cabo conectável Ø máx.8 mm
RelatórioEthernet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, sercos III
Blindagemblindado
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corrente, máx.4 A
Tipo de proteçãoIP67
Tensão de operação48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoConector
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 1, número de polosDe 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo D
Saída de caboreto
Saída de cabo ângulo180°
Peso0.41 kg
Material de caixaLatão