AVENTICS™ Conexões de encaixe R422002569

Número da peça:

AVENTICS-R422002569

US$ 55,04

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AV-RLL-DA03-10PC

especificações

FluidoAr comprimido
TipoConector de encaixe Ø 3 mm, com ângulo comprido
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Quantidade a pedir10 Peça
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de nitrila