AVENTICS™ Exhaust module, for port channels 2, 4 R422003118
Número da peça:
especificações
| Fluido | Ar comprimido |
| Conexão de ar comprimido entrada | Ø 8 |
| conexão de ar comprimido saída | Ø 8 |
| Fluxo nominal Qn | 1080 l/min |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Peso | 0.08 kg |
| Material de caixa | Alumínio |
| Material de vedações | Borracha de nitrila |