AVENTICS™ Exhaust module, for port channels 2, 4 R422003188

Número da peça:

AVENTICS-R422003188

US$ 148,11

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
exhaust module stand alone D4

especificações

FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido entradaØ 4
conexão de ar comprimido saídaØ 4
Fluxo nominal Qn280 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Peso0.08 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrila