AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series LS04-PD R422004129

Número da peça:

AVENTICS-R422004129

US$ 362,73

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
LS04-AF-PD-3/2-024DC-I-M8-D6

especificações

acionamentoelétrico
Notacom consulta de posição de válvula
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Mostrador do status LEDamarelo
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
conexão de ar comprimido saídaØ 6
Fluxo nominal Qn310 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx7 bar
Conexão elétrica tamanhoM8
Norma conexão elétricaDIN EN 60947-5-2
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotointerno
Consumo de corrente DC0.8 W
Tempo tip. de ligação12 ms
Tempo tip. de desligamento30 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.053 kg
Material de caixaPolioximetileno