AVENTICS™ 5/2 directional valve, series LS04-PD R422005155
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Nota | com consulta de posição de válvula |
| Princípio de comutação | 5/2, com retorno por mola |
| Mostrador do status LED | amarelo |
| Elemento de acionamento | acionamento bilateral |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| conexão de ar comprimido saída | Ø 6 |
| Fluxo nominal Qn | 310 l/min |
| Pressão de operação mín. | 3 bar |
| Pressão de operação máx | 7 bar |
| Conexão elétrica tamanho | M8 |
| Norma conexão elétrica | DIN EN 60947-5-2 |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Comando piloto | interno |
| Consumo de corrente DC | 0.8 W |
| Tempo tip. de ligação | 10 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 22 ms |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Peso | 0.053 kg |
| Material de caixa | Polioximetileno |