AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série AV03 R422102428

Número da peça:

AVENTICS-R422102428

US$ 129,41

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AV03-5/3CC-VT00-024VDC-LOC

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/3, posição central fechada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Fluxo nominal Qn240 l/min
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Mostrador do status LEDamarelo
Consumo de corrente DC0.55 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação12 ms
Tempo tip. de desligamento12 ms
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.046 kg
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C