AVENTICS™ Módulo de bloqueio, Série AV R422102699

Número da peça:

AVENTICS-R422102699

US$ 137,07

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SHUT OFF AV 1-4 - 3.1

especificações

acionamentomecânico
ModeloPara canais de conexão 2, 4
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
conexão de ar comprimido saídaØ 1/4″
Fluxo nominal Qn550 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.08 kg
CaixaAlumínio
VedaçõesBorracha de nitrilbutadieno