AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série AV03 R422102876
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Princípio de comutação | 5/3, posição central drenada |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | retentor |
| Fluxo nominal Qn | 240 l/min |
| Pressão de operação mín. | -0.9 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Proteção contra inversão de polaridade | Protegido contra inversão de polaridade |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Comando piloto | externo |
| Mostrador do status LED | amarelo |
| Consumo de corrente DC | 0.55 W |
| Duração de ligação | 100 % |
| Tempo tip. de ligação | 12 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 12 ms |
| Material de caixa | Poliamida, com reforço de fibra de vidro |
| Peso | 0.046 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |