AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series AV05 R422103009

Número da peça:

AVENTICS-R422103009

US$ 148,83

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AV05-3/2OO-VT00-024VDC-NLC

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação2x 3/2 NO/NO, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Fluxo nominal Qn600 l/min
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Mostrador do status LEDamarelo
Consumo de corrente DC0.55 W
Duração de ligação1
Tempo tip. de ligação16 ms
Tempo tip. de desligamento25 ms
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.064 kg
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C