AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series LS04-XS R422103555

Número da peça:

AVENTICS-R422103555

US$ 135,22

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
LS04-5/2SR-024DC-XS-I-MO-D4-NEW

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Mostrador do status LEDamarelo
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
conexão de ar comprimido saídaØ 4
Fluxo nominal Qn200 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx7 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoConector industrial
Tipo de proteção com conexãoIP50
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotointerno
Consumo de corrente DC0.8 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação9 ms
Tempo tip. de desligamento18 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.04 kg
Material de caixaAlumínio, Polioximetileno