AVENTICS™ Pressure regulators, Series M Plus™ R431000667

Número da peça:

AVENTICS-R431000667

US$ 271,43

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
M-PLUS-M-5-(0-100)PSI

especificações

Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido entrada1/8-27 NPTF
conexão de ar comprimido saída1/8-27 NPTF
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10.3 bar
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.6.9 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.71 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Fluxo nominal Qn200 l/min
Peso0.75 kg