AVENTICS™ Válvula de escape rápido R431003039

Número da peça:

AVENTICS-R431003039

US$ 85,38

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados

especificações

Modeloválvula de assento
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido entrada3/8" NPTF
Tipo conexão de ar comprimido 1inline
Conexão de ar comprimido 23/8" NPTF
Conexão de ar comprimido ar de comando3/8" NPTF
Fluxo nominal Qn 1 para 22230 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 33080 l/min
Pressão de operação máx10.3 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.71 °C
Fig.Fig. 1
Material de caixaAlumínio