AVENTICS™ Válvula de escape rápido R431003040
Número da peça:
especificações
| Modelo | válvula de assento |
| Fluido | Ar comprimido |
| Conexão de ar comprimido entrada | 1/2 NPTF |
| Conexão de ar comprimido 2 | 1/2 NPTF |
| Conexão de ar comprimido ar de comando | 1/2 NPTF |
| Fluxo nominal Qn 1 para 2 | 5000 l/min |
| Fluxo nominal Qn 2 para 3 | 5500 l/min |
| Pressão de operação máx | 10.3 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 71 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -40 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 71 °C |