AVENTICS™ Válvula de escape rápido R431003042

Número da peça:

AVENTICS-R431003042

US$ 256,09

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados

especificações

Modeloválvula de assento
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido entrada1" NPTF
Tipo conexão de ar comprimido 1inline
Conexão de ar comprimido 21" NPTF
Conexão de ar comprimido ar de comando1" NPTF
Fluxo nominal Qn 1 para 211950 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 313450 l/min
Pressão de operação máx10.3 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.71 °C
Fig.Fig. 1
Material de caixaAlumínio