AVENTICS™ Válvula de escape rápido R431003043

Número da peça:

AVENTICS-R431003043

US$ 93,38

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RAPID-EXHAUST VALVE QUICK-RELEASE-N014

especificações

Modeloválvula de assento
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido entrada1/4" NPTF
Conexão de ar comprimido 21/4" NPTF
Conexão de ar comprimido ar de comando3/8" NPTF
Fluxo nominal Qn 1 para 21700 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 32500 l/min
Pressão de operação máx10.3 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.71 °C