AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series A-Pilotair® R431003429

Número da peça:

AVENTICS-R431003429

US$ 350,46

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
PILOTAIR-2-BA-1

especificações

acionamentomanual
Modelopara instalação de painel elétrico, de acionamento manual, 2-BA-1
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Funcionamento da válvulaNC
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Conexão de ar comprimido entrada1/4″ NPTF
conexão de ar comprimido saída1/4″ NPTF
Fluxo nominal Qn1308.72 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx13.7 bar
Pressão de comando mín.0 bar
Pressão de comando máx.17.3 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.71 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula50 µm
Peso0.45 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão