AVENTICS™ Series H-Controlair® R431003825

Número da peça:

AVENTICS-R431003825

US$ 1.875,80

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
CONTROLAIR-HC-2-LX-(0-100)

especificações

Modeloválvula de assento
Elemento de acionamentoAlavanca
ModeloHC-2-LX
Conexão de ar comprimido entrada1/4 NPT
conexão de ar comprimido saída1/4 NPT
Tipo conexão de ar comprimido saídaRosca interna
Pressão de operação mín.0.1 bar
Pressão de operação máx14 bar
Variedade de regulagem de pressão min.0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.6.9 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn900 l/min
Histerese< 0,1 bar
Peso2.3 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material pedalalumínio fundido sob pressão