AVENTICS™ Series H-Controlair® R431009131

Número da peça:

AVENTICS-R431009131

US$ 1.743,68

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
CONTROLAIR-H-3-G-(0-30)

especificações

Modeloválvula de assento
Elemento de acionamentoRolete sensor
ModeloH-3-G
Conexão de ar comprimido entrada1/4 NPT
Tipo conexão de ar comprimido entradaRosca interna
conexão de ar comprimido saída1/4 NPT
Pressão de operação mín.0.1 bar
Pressão de operação máx14 bar
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.2.1 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn900 l/min
Histerese< 0,1 bar
Peso2.3 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno