AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series CERAM™, size 2 R432002440

Número da peça:

AVENTICS-R432002440

US$ 380,58

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CERAM-ISO2-5/3OC-DS-E-L/COIL

especificações

acionamentoelétrico
tamanhoISO 2
Equipamento Válvula de baseválvula de base sem bobina
Princípio de comutação5/3, posição central drenada
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadeCerâmica
Acionamento manual auxiliarretentor, não retentor
Fluxo nominal Qn2400 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10.3 bar
Comando pilotoexterno
Largura da válvula piloto30 mm CNOMO
NormasISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.66 °C
Peso1.21 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão