AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series CERAM™, size 2 R432002441
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| tamanho | ISO 2 |
| Equipamento Válvula de base | válvula de base sem bobina |
| Princípio de comutação | 5/3, posição central fechada |
| Elemento de acionamento | acionamento bilateral |
| Princípio de estanquidade | Cerâmica |
| Acionamento manual auxiliar | retentor, não retentor |
| Fluxo nominal Qn | 2400 l/min |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 10.3 bar |
| Comando piloto | externo |
| Largura da válvula piloto | 30 mm CNOMO |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 66 °C |
| Peso | 2.15 kg |
| Material de caixa | alumínio fundido sob pressão |