AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CERAM™, size 2 R432002448

Número da peça:

AVENTICS-R432002448

US$ 265,75

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CERAM-ISO2-5/2AS-SS-I-L/COIL

especificações

acionamentoelétrico
tamanhoISO 2
Equipamento Válvula de baseválvula de base sem bobina
Princípio de comutação5/2, com reposicionamento com mola pneumática
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadeCerâmica
Acionamento manual auxiliarretentor, não retentor
Fluxo nominal Qn2400 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10.3 bar
Comando pilotointerno
NormasISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.66 °C
Peso1.68 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão