AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series CERAM™, size 2 R432002449

Número da peça:

AVENTICS-R432002449

US$ 323,75

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CERAM-ISO2-5/2DS-I-L/COIL

especificações

acionamentoelétrico
tamanhoISO 2
Equipamento Válvula de baseválvula de base sem bobina
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadeCerâmica
Acionamento manual auxiliarretentor, não retentor
Fluxo nominal Qn2400 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10.3 bar
Comando pilotointerno
Largura da válvula piloto30 mm CNOMO
Tempo tip. de ligação41 ms
Tempo tip. de desligamento44 ms
NormasISO 5599-1
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.66 °C
Peso1.12 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão