AVENTICS™ Coil, Series CO1 R432011985

Número da peça:

AVENTICS-R432011985

US$ 47,46

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
120VAC-50/60HZ-5.4/4.1VA-W5140-NYLON

especificações

Largura da bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato A
Tipo de proteção conforme EN 60529IP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade14
Conexão elétrica 2Conector
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de operação AC110 V
Tensão de operação AC110 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Capacidade de retenção CA 50 Hz3.7 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz3.7 VA
Peso0.096 kg
Caixaelastômero termoplástico