AVENTICS™ Coil, Series CO1 R432011989

Número da peça:

AVENTICS-R432011989

US$ 47,46

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
24VDC-2.7W-W5147-NYLON

especificações

Largura da bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato A
Tipo de proteção conforme EN 60529IP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade14
Conexão elétrica 2Conector
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Consumo de corrente DC2.7 W
Peso0.096 kg
Caixaelastômero termoplástico