AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series Rotair® R432013830

Número da peça:

AVENTICS-R432013830

US$ 219,05

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
ROTAIR-BLOCK-2POS

especificações

acionamentomecânico
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Conexão de ar comprimido entrada1/8 NPT
conexão de ar comprimido saída1/8 NPT
Saída de ar da conexão de ar comprimido1/8 NPT
Fluxo nominal Qn1082.4 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula50 µm
Peso0.73 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material de vedaçõesBuna-N