AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series Rotair® R432013833

Número da peça:

AVENTICS-R432013833

US$ 220,11

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
ROTAIR-BLOCK-N018-3POS-OC

especificações

acionamentomecânico
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Conexão de ar comprimido entrada1/8 NPT
conexão de ar comprimido saída1/8 NPT
Saída de ar da conexão de ar comprimido1/8 NPT
Fluxo nominal Qn1082.4 l/min
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.10 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.10 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.73 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material de vedaçõesBuna-N