AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB - inch R432039320

Número da peça:

AVENTICS-R432039320

US$ 93,55

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
BRB-SB-088-037-0CR-PA-N018

especificações

ModeloCilindro de fole de rolo de mangueira
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimido1/8 NPT
Diâmetro da tampa61 mm
Ângulo de basculamento permitido max.15 °
Curso máx. efetivo45.72 mm
Espaço de montagem radial mín.100 mm
Altura de montagem, mín.38 mm
Altura de montagem, máx.83.82 mm
Força min.1610 N
Força max.2300 N
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
FluidoAr comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que70 °C
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Peso0.27 kg
Material foleborracha de cloropreno
Material da tampaPoliamida com reforço de fibra de vidro
Material anel de apertoAço, cromado