AVENTICS™ Válvulas de escape rápido R434001677

Número da peça:

AVENTICS-R434001677

Ver ficha de dados

especificações

Modeloválvula de assento
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido entrada1/4" NPTF
Tipo conexão de ar comprimido 1inline
Fluxo nominal Qn 1 para 22300 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 32760 l/min
Pressão de operação máx10.3 bar
Temperatura ambiente mín.-29 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-29 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.71 °C
Fig.Fig. 1
Material de caixaPlástico