AVENTICS Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698780
Número da peça:
especificações
| Normas | NFPA |
| Modelo | Fixação roscada: NFPA MS4, Rosca de biela do pistão KK1 |
| Ø De pistão | 50.8 mm |
| Curso | 304.8 mm |
| Conexões | 3/8" NPTF |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | pneumático |
| Pistões magnéticos | com pistão magnético |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | 7/16-20 UNF |
| Pressão para definir as forças de pistão | 90 psi |
| Força de pistão em retração | 943.06 N |
| Força de pistão em extensão | 1258.9 N |
| Temperatura ambiente mín. | -23.33 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 73.88 °C |
| Pressão de operação mín. | 1.38 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Velocidade máx. | 2 m/s |
| Fluido | Ar comprimido |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -23.33 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 73.88 °C |
| Haste do pistão | aço ao carbono |
| Material separador | Poliuretano |
| Material da tampa frontal | alumínio fundido sob pressão |
| Tubo de cilindro | Alumínio |