AVENTICS Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Série TM5 R480698831

Número da peça:

AVENTICS-R480698831

US$ 200,84

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
1.5X5 P-CMS4-TMC1/2-20M-BAS

especificações

NormasNFPA
ModeloFixação roscada: NFPA MS4, Rosca de biela do pistão KK2
Ø De pistão38.1 mm
Curso127 mm
Conexões3/8" NPTF
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentopneumático
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistão1/2-20 UNF
Pressão para definir as forças de pistão90 psi
Força de pistão em retração391.46 N
Força de pistão em extensão707.3 N
Temperatura ambiente mín.-23.33 °C
Temperatura ambiente máx.73.88 °C
Pressão de operação mín.1.38 bar
Pressão de operação máx10 bar
Velocidade máx.2 m/s
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-23.33 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.73.88 °C
Haste do pistãoaço ao carbono
Material separadorPoliuretano
Material da tampa frontalalumínio fundido sob pressão
Tubo de cilindroAlumínio