AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series SSI R481653476

Número da peça:

AVENTICS-R481653476

SSI-DA-025-0030-17-02-2-000-000-00

especificações

NormasISO 15524
Ø De pistão25 mm
Curso30 mm
Conexões10-32 UNF
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tipoBiela do pistão: rosca interna
Haste do pistãocom proteção contra giro incorreto, com placa frontal
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração238 N
Força de pistão em extensão309 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.1 J
Peso 0 mm curso0.14 kg
Peso +10 mm curso0.028 kg
Curso máx.150 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C