AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series SSI R481653535

Número da peça:

AVENTICS-R481653535

SSI-DA-063-0030-19-02-2-000-000-00

especificações

NormasISO 15524
Ø De pistão63 mm
Curso30 mm
Conexões1/4″ NPTF
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tipoBiela do pistão: rosca interna
Rosca de biela do pistão1/2-20 UNF
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1766 N
Força de pistão em extensão1964 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.0.6 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.38 J
Peso 0 mm curso0.523 kg
Peso +10 mm curso0.079 kg
Curso máx.150 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C