AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 502 R502A1B70M11BF1

Número da peça:

AVENTICS-R502A1B70M11BF1

US$ 160,19

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
DIST. 502 5/3 W2 METAL-METAL PLUG-IN MAI

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação5/3, posição central pressurizada
Mostrador do status LEDamarelo
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadevedação metálica
Acionamento manual auxiliarretentor
Fluxo nominal Qn420 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-15 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Consumo de corrente DC1.1 W
Tempo tip. de ligação13 ms
Tempo tip. de desligamento23 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.169 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão