AVENTICS™ Throttle sandwich plate ISOÂ 15407-2 accessory, series 502 R502AS429395001
Número da peça:
especificações
| Lote de fornecimento | Placa de passagem, jogo de vedação, parafusos de fixação |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -10 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 50 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Número de lugares para válvulas | 1 |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Peso | 0.139 kg |
| Material de caixa | alumínio fundido sob pressão |
| Material de vedações | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| Material de parafusos | Aço inoxidável |