AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série XV03 R572A2B1BMA00F1

Número da peça:

AVENTICS-R572A2B1BMA00F1

US$ 73,01

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
PN KIT X5 STRAIGHT TUBE FIT&

especificações

acionamentoAcionamento elétrico
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Mostrador do status LEDamarelo
Elemento de acionamentoacionamento monoestável
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Fluxo nominal Qn345 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-1
Comando pilotoexterno
Consumo de corrente DC0.55 W
Duração de ligação100%
Tempo tip. de ligação15 ms
Tempo tip. de desligamento30 ms
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.054 kg
Material de caixaPoliamida com reforço de fibra de vidro