AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série XV03 R572A2BA0MA00F1

Número da peça:

AVENTICS-R572A2BA0MA00F1

US$ 91,28

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
XV03-PI-2X3/2OO-24DC-E-PI3-PN-NO-S

especificações

acionamentoAcionamento elétrico
Princípio de comutação2x 3/2 NO/NO, com retorno por mola
Mostrador do status LEDamarelo
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Fluxo nominal Qn345 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Consumo de corrente DC0.55 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação15 ms
Tempo tip. de desligamento30 ms
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.061 kg
Material de caixaPoliamida com reforço de fibra de vidro