AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série XV05 R573A2B41MACCF1

Número da peça:

AVENTICS-R573A2B41MACCF1

US$ 96,18

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados

especificações

acionamentoAcionamento elétrico
NotaConexão em cima
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão em cima
Fluxo nominal Qn1200 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Mostrador do status LEDamarelo
Consumo de corrente DC0.55 W
Duração de ligação1
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.101 kg
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C