AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série XV05 R573A2BD1MACCF1
Número da peça:
especificações
| acionamento | Acionamento elétrico |
| Nota | Conexão em cima |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Princípio de comutação | 2x 3/2 NC/NC, com retorno por mola |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Conexão em cima |
| Fluxo nominal Qn | 1000 l/min |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Comando piloto | externo |
| Mostrador do status LED | amarelo |
| Consumo de corrente DC | 0.55 W |
| Duração de ligação | 100 % |
| Certificados | UR (Underwriters Laboratories) |
| Material de caixa | Indústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro |
| Peso | 0.104 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |