AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série XV05 R573A2C40MA00F1

Número da peça:

AVENTICS-R573A2C40MA00F1

US$ 94,63

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
The AVENTICS XV05 Compact series provides a reliable basis for both compact handling systems and complex automation solutions. It comprises a wide range of valve functions and accessories as well as the required electrical connectivity for all requirements in factory automation and other industries. The associated XVES Connectivity module allows for connection options ranging from simple direct control via D-SUB or terminal strips to a variety of fieldbus protocols. Our one-of-a-kind online configurator makes it easy to configure the complete valve system, including accessories, so that it is perfectly tailored to your application needs.

especificações

acionamentoAcionamento elétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão lateral
Fluxo nominal Qn1000 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Mostrador do status LEDamarelo
Consumo de corrente DC0.55 W
Duração de ligação100 %
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
Material de caixaIndústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.098 kg
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C