AVENTICS™ Regulador de pressão, Série XV05 R573ARS40JA0010

Número da peça:

AVENTICS-R573ARS40JA0010

US$ 179,09

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO

especificações

Modelocom manómetro (unidades em psi, 5...60 psi) na posição interna
Variedade de regulagem de pressão min.0.3 bar
Variedade de regulagem de pressão max.4.1 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Peso0.7 kg
Material de caixaAlumínio, anodizado, Poliamida
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno