AVENTICS™ Guide cylinders, Series SH SH05601BB13CS4

Número da peça:

AVENTICS-SH05601BB13CS4

US$ 485,75

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
SH-056-01-BB-1-3-C-S-7

especificações

Ø De pistão9/16"
Curso1"
Modelo de mancalMancal esférico linear
Tipo de fixaçãoFixação padrão
Pistões magnéticosPistão com ímã
Consulta de posiçãocom consulta de posição
Tipo de fixaçãoModelo padrão
Tipo de contatoReed
Posição de aperto do sensorentrou/saiu
Amortecimentosem amortecimento
Peso 0 inch curso1.07 lbs
Peso 1 inch curso0.08 lbs
Material de caixaAlumínio (forjado e anodizado)
Material de vedaçõesBuna-N
Material placa dianteiraAlumínio (anodizado e com revestimento duro)
Material barras guiaAço sinterizado
Material de mancalbronze sintetizado
Material haste do pistãoAço sinterizado