AVENTICS™ Guide cylinders, Series SH SH07502LB4ZCS4

Número da peça:

AVENTICS-SH07502LB4ZCS4

US$ 942,56

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
SH-075-02-LB-4-Z-C-S-4

especificações

Ø De pistão3/4"
Curso2"
Modelo de mancalMancal esférico linear
Tipo de fixaçãoFixação padrão
Pistões magnéticosPistão com ímã
Consulta de posiçãocom consulta de posição
Tipo de fixaçãoDesconexão rápida
Tipo de contatoPNP
Posição de aperto do sensorentrou/saiu
Amortecimentosem amortecimento
Peso 0 inch curso2.46 lbs
Peso 1 inch curso0.15 lbs
Material de caixaAlumínio (forjado e anodizado)
Material de vedaçõesFKM
Material placa dianteiraAlumínio (anodizado e com revestimento duro)
Material barras guiaAço sinterizado
Material haste do pistãoAço sinterizado