AVENTICS™ Guide cylinders, Series SH SH07505LB16DS4

Número da peça:

AVENTICS-SH07505LB16DS4

US$ 641,63

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
SH-075-05-LB-1-6-D-S-4

especificações

Ø De pistão3/4"
Curso5"
Modelo de mancalMancal esférico linear
Tipo de fixaçãoFixação padrão
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Consulta de posiçãosem consulta de posição
Tipo de contatosem consulta de posição
Amortecimentosem amortecimento
Peso 0 inch curso2.46 lbs
Peso 1 inch curso0.15 lbs
Material de caixaAlumínio (forjado e anodizado)
Material de vedaçõesBuna-N
Material placa dianteiraAlumínio (anodizado e com revestimento duro)
Material barras guiaAço sinterizado
Material haste do pistãoAço sinterizado