AVENTICS™ Guide cylinders, Series SH SH25005TB16DS4

Número da peça:

AVENTICS-SH25005TB16DS4

US$ 1.756,52

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
SH-250-05-TB-1-6-D-S-4

especificações

Ø De pistão2-1/2"
Curso5"
Modelo de mancalMancal esférico linear
Tipo de fixaçãoFixação padrão
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Consulta de posiçãosem consulta de posição
Tipo de contatosem consulta de posição
Amortecimentosem amortecimento
Peso 0 inch curso13.84 lbs
Peso 1 inch curso0.9 lbs
Material de caixaAlumínio (forjado e anodizado)
Material de vedaçõesBuna-N
Material placa dianteiraAlumínio (anodizado e com revestimento duro)
Material barras guiaAço sinterizado
Material de mancalPTFE
Material haste do pistãoAço sinterizado